Rittal Flex-Blok postolje/baza

slide left slide right


Jednostavno, brzo sklapanje

  • Jednostavno zakvačite bočnu ploču
  • Može se bilo kad osigurati za pod
  • Spajanje: Jednostavno umetnite spojni element u rubne elemente

  • Odsjecite trakove bez upotrebe alata
  • Jednostavna instalacija trakova

Rittal Flex-Block postolje/baza

Materijal

Rubni djelovi:
Fiberglasom ojačana plastika

Poklopci:
ABS

Priključne ploče:
Listovi čelika

Boja:
RAL 9005

Sadržaj isporuke

Zatvoreno postolje:

  • 4 rubna panela
  • 4 priključna panela
  • 4 zatvarajuća panela
  • Dijelovi potrebni za montažu

 

Otvoreno postolje:

  • 4 rubna panela
  • 2 priključna panela (otvorena)
  • 2 priključna penela (zatvorena)
  • 4 zatvarajuća panela
  • Dijelovi potrebni za montažu

Prednosti novog Flex-Blok postolja

Uštedite vrijeme

  • Brzo sklapanje djelova
  • Jednostavno spajanje bez alata
  • Jednostavno prenosivo bilo kao složena cjelina ili u djelovima

Lagano za sastaviti

  • Jednostavno sastavljanje komponenata bez alata
  • Montiranje postolja bez alata
  • Simetrična širina ormara i dubina ladica

Flex-BlokČelična bazna ploča
Broj modelaDizajnPrednja i zadnjaStranica
8001.450400x500 mm, RAL 9005, zatvorena8601.4008601.050
8001.460400x600 mm, RAL 9005 zatvorena8601.6008601.040
8001.650600x500 mm, RAL 9005 zatvorena8601.6008601.050
8001.660600x600 mm, RAL 9005, zatvorena8601.6008601.060
8001.680600x800 mm, RAL 9005, zatvorena8601.8008601.060
8001.840800x400 mm, RAL 9005, zatvorena8601.8008601.040
8001.850800x500 mm, RAL 9005, zatvorena8601.8008601.050
8001.880800x800 mm, RAL 9005, zatvorena8601.8008601.080
8001.800800x1000 mm, RAL 9005, zatvorena8601.8008601.015
8001.0301000x300 mm, RAL 9005, zatvorena8601.0008601.030
8001.0401000x400 mm, RAL 9005,
zatvorena
8601.0008601.040
8001.0501000x500 mm, RAL 9005, zatvorena8601.0008601.050
8001.0601000x600 mm, RAL 9005, zatvorena8601.0008601.060
8001.2301200x300 mm, RAL 9005, zatvorena8601.2008601.030
Flex-BlokČelična bazna ploča
Broj modelaDizajnPrednja i zadnjaStranica
8001.2401200x400 mm, RAL 9005, zatvorena8601.2008601.040
8001.2501200x500 mm, RAL 9005, zatvorena8601.2008601.050
8001.2601200x600 mm, RAL 9005, zatvorena8601.2008601.060
8001.2801200x800 mm, RAL 9005, zatvorena8601.2008601.080
8001.9401600x400 mm, RAL 9005, zatvorena8601.9208601.040
8001.9501800x500 mm, RAL 9005, zatvorena8601.9808601.050
8001.662
(dostupno od kolovoza)
600x600 mm, RAL 9005, otvorena7825.6018601.060
8001.682
(dostupno od kolovoza)
600x800 mm, RAL 9005, otvorena7825.6018601.080
8001.602
(dostupno od kolovoza)
600x1000 mm, RAL 9005, otvorena7825.6018601.015
8001.622
(dostupno od kolovoza)
600x1200 mm, RAL 9005, otvorena7825.6018601.025
8001.862
(dostupno od kolovoza)
800x600 mm, RAL 9005, otvorena7825.8018601.060
8001.882
(dostupno od kolovoza)
800x800 mm, RAL 9005, otvorena7825.8018601.080
8001.802
(dostupno od kolovoza)
800x1000 mm, RAL 9005, otvorena7825.8018601.015
8001.822
(dostupno od kolovoza)
800x1200 mm, RAL 9005, otvorena7825.8018601.025