Kućište za poslužiteljski sklop
-
Ploča za udobnost
Kućište za poslužiteljski sklop, panel Comfort od ekstrudiranog aluminijskog profila, otvor za sustav nosivih konzola CP-L, Ø 130 mm odnosno CP-L, 120x65 mm. Stupanj zaštite IP 65.
-
-
Kompaktni panel
Kućište za poslužiteljski sklop Compact-ploča za male poslužiteljske sklopove koji se ugrađuju u prednje ploče.
-
Compact enclosure AX Operating housings AX with handle strips
Operating housing with sheet steel handle strips based on AX, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60/120/180, service access optionally from the front or rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP 55.
-
Compact enclosure AX Operating housing AX for desktop TFT up to 24"
The operating housing for desktop TFT up to 24" based on AX, sheet steel, with an integrated VESA 75/100 bracket. Effective and appealing protection for standard desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.
-
Kućište za poslužiteljski sklop s ručkama
Kućište za poslužiteljski sklop s ručkama u modernom dizajnu sustava nosive konzole CP 60/120/180. Brz i siguran servisni pristup sprijeda i straga. Priključak nosive konzole promjera 130 mm za čiju montažu je dovoljna samo jedna osoba. Aluminijska prednja ploča lako se demontira za obrađivanje.
-
Operating housing for desktop TFT up to 24"
Kućište s vratima za poslužiteljski sklop, čelični lim s aluminijskim ručkama. Otvaranje vrata straga Stupanj zaštite IP 55. Otvor i ojačanje za sustav nosivih konzola CP-L, Ø 130 mm.