Vanjska klimatizacija

  • Ventilator s filtrom TopTherm
    Ventilator s filtrom TopTherm

    Kompletna jedinica ventilatora za montažu bez alata na površinama. Snaga zraka od 20 - 900m³/h, stupanj zaštite standardno IP 54.

    More

  • Ventilator s filtrom TopTherm s EC tehnologijom
    Ventilator s filtrom TopTherm s EC tehnologijom

    Energetski učinkovita izvedba RTT ventilatora s filtrom s EC tehnologijom. Od 180 m³/h s integriranim upravljačkim sučeljem (0-10 V/ ulaz za impulsno širinsku modulaciju i izlaz za tahosignal) za regulaciju i nadzor ventilatora.

    More

  • Poklopac za prskanje vode
    Poklopac za prskanje vode

    Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

    More

  • Ukupna rashladna snaga 1,50 kW
    Ukupna rashladna snaga 1,50 kW

    Korisni rashladni učinak/grijanje 1000 W/400 W, 1600 W/bez grijanja, regulacija temperature preko upravljačkog sklopa Comfort. Aluminijsko kućište. Učvršćenje na CS Toptecu u 3 položaja: iznutra, djelomična ugradnja i izvana.

    More

  • Ukupna rashladna snaga 0,50 - 2,50 kW
    Ukupna rashladna snaga 0,50 - 2,50 kW

    Energetski učinkoviti zidni rashladni uređaji Blue e jačine od 500 W do 2.500 W sa serijski ugrađenim e-Comfort regulatorom, slojem RiNano na kondenzatoru i električnim hlapljenjem kondenzata. Vrsta zaštite Nema 4X.

    More

  • Grijanje rasklopnih ormara bez ventilatora
    Grijanje rasklopnih ormara bez ventilatora

    PTC-grijanje bez ventilatora, trajni ogrjevni učinak 10 - 150 W, sa stezaljkom za brzo priključivanje.

    More

  • Grijanje rasklopnih ormara s ventilatorom
    Grijanje rasklopnih ormara s ventilatorom

    PTC-grijanje s ventilatorom, trajni ogrjevni učinak 250 - 800 W, i stezaljka za brzo priključivanje.

    More

+
[X] Close

Required