IT-hlađenje tekućinom
-
Rashladne jedinice LCP
Modularno proširenje računskih centara neutralne temperature. Preko izmjenjivača topline zrak/voda iz rack-ormara odvode se ekstremno visoka toplinska opterećenja.
-
Liquid Cooling Units
Uređaji DX hlađeni zrakom s izravnim isparavanjem preko kondenzatora izvan zgrade. Ovisno o veličini s jednim, dvama ili trima kompresorima u jednom rashladnom krugu.
-
Pregrada hoda
Elementi u vratima i krovu razdvajaju topli i hladni zrak u računskom centru. Klimatizacijska tehnika time postaje učinkovitija. Može se rabiti kao pregrađivanje toplog ili hladnog traka.
-
Rashladni uređaji za krovnu dogradnju
Active climate control of individual enclosures for heat losses of up to 3 kW. Target temperature-controlled control of the server inlet temperature.
-
Roof-mounted cooling unit Blue e+ IT
Energetski učinkoviti krovni klima uređaj Blue e jačine od 500 W do 4000 W sa serijski ugrađenim e-Comfort regulatorom, RiNano slojem na kondenzatoru i električnim hlapljenjem kondenzata.
-
Wall-mounted cooling unit Blue e+ IT
The use of Blue e+ technology makes this bundle ideally suited to the requirements of energy-efficient cooling of IT racks. In combination with the IoT interfaces, it supports communication with various systems as well as monitoring and energy management.
-
-