Montažne osnovne ploče i montažni kutovi

  • Mounting plate
    Mounting plate

    The mounting plates may be used for additional configuration options inside the enclosure.

    More

  • s integriranom slijepom sabirnicom
    s integriranom slijepom sabirnicom

    Može se vijčano spojiti, s integriranom slijepom sabirnicom za izravno uglavljivanje komponenti poput regulatora broja okretaja, regulatora temperature u rasklopnom ormaru i higrostata.

    More

  • Montažni kut
    Montažni kut

    Može se vijčano spojiti, na sve ormare i dogradne elemente sa sustavom rupica u rasteru po 25 mm.

    More

  • Montažni kut za dogradnju iznutra
    Montažni kut za dogradnju iznutra

    Za ugradnju kutije sustave i montažnih prečki u panel Comfort CP vodoravno/okomito od dubine ugradnje 74 mm ili za montažu u Optipanel CP od dubine ugradnje 100 mm.

    More

+
[X] Close

Required