Limovi za uvođenje kabela

  • Limovi za uvođenje kabela
    Limovi za uvođenje kabela

    For cable entry grommets and connector grommets, may be exchanged for segments of the divided gland plates supplied as standard.

    More

  • Profil za uvođenje kabela, srednji
    Profil za uvođenje kabela, srednji

    The section is fitted directly onto the gland plates. In this way, when installing the mounting plate in the forward mounting position, the cables may be routed directly onto a cable clamp rail without large bending radii. In conjunction with the cable clamp rail, this enables optimum adjustment between the cable entry and mounting plate.

    More

  • Profil za uvođenje kabela, stražnji
    Profil za uvođenje kabela, stražnji

    Unlike the section for cable entry, centre, the rear section is mounted directly onto the base opening. In this way, when installing the mounting plate in the rearmost mounting position, the cables may be routed directly onto a cable clamp rail without large bending radii. In conjunction with the cable clamp rail, this enables optimum adjustment between the cable entry and mounting plate.

    More

  • Limovi za uvođenje kabela
    Limovi za uvođenje kabela

    Za tuljce za uvođenje kabela i tuljce za provođenje utikača umjesto segmenata serijski podijeljenih podnih limova.

    More

  • Limovi za uvođenje kabela
    Limovi za uvođenje kabela

    Za tuljce za uvođenje kabela i tuljce za provođenje utikača umjesto segmenata serijski podijeljenih podnih limova.

    More

  • Valjci za uvođenje kabela
    Valjci za uvođenje kabela

    Za jednostavno i brzo brtvljenje kabela koje valja uvesti u područje dna ormara.

    More

  • Valjci za provođenje utikača
    Valjci za provođenje utikača

    Suitable for cable diameters from 8 to 36 mm.

    More

+
[X] Close

Required