PSM Plus strujne sabirnice

    PSM Plus strujne sabirnice
    PSM Plus strujne sabirnice
    PSM Plus strujne sabirnice
    PSM Plus strujne sabirnice
    PSM Plus strujne sabirnice

    Jedno ili dva napajanja s jednom ili tri faze, redundancija zamjenom smjera uticanja utičnog modula. Opcionalno s mogućnošću mjerenja u kombinaciji sa sustavom CMC III.
Model No. For height Infeeds Number of phases Module slots max. Rated current (max.) Electrical connection
DK 7856.008   2200 mm 2 3~ 8 16 A WAGO X-COM
DK 7856.006   2000 mm 2 3~ 7 16 A CEE
DK 7856.323   2000 mm 1 3~ 6 32 A CEE
DK 7856.010   1200 mm 2 3~ 4 16 A WAGO X-COM
DK 7856.321   2000 mm 1 1~ 6 32 A CEE
DK 7856.020   2000 mm 2 3~ 7 16 A WAGO X-COM
DK 7856.005   2000 mm 1 3~ 7 16 A CEE
+
[X] Close

Required