za CM, TP

    za CM, TP

    Podni limovi za CM, TopPult TP i stajaći pult TP za zatvaranje otvora na dnu ili za uvođenje kabela.

Model No. Depth For width
TS 5001.239 150 mm = 600 mm
CM 5001.212 50 mm = 1000 mm
CM 5001.217 100 mm = 1200 mm
CM 5001.223 250 mm = 800 mm
CM 5001.211 50 mm = 800 mm
CM 5001.236 250 mm = 1600 mm
CM 5001.216 100 mm = 1000 mm
CM 5001.218 150 mm = 600 mm
CM 5001.214 100 mm = 600 mm
CM 5001.221 150 mm = 1200 mm
TS 5001.240 150 mm = 800 mm
CM 5001.219 150 mm = 800 mm
CM 5001.235 150 mm = 1600 mm
CM 5001.210 50 mm = 600 mm
CM 5001.215 100 mm = 800 mm
CM 5001.225 250 mm = 1200 mm
CM 5001.213 50 mm = 1200 mm
CM 5001.224 250 mm = 1000 mm
CM 5001.234 100 mm = 1600 mm
CM 5001.222 250 mm = 600 mm
CM 5001.233 50 mm = 1600 mm
CM 5001.220 150 mm = 1000 mm
+
[X] Close

Required