Letvica s rupicama za montažu za razdjelna vrata

    Letvica s rupicama za montažu za razdjelna vrata

    Za naknadnu dogradnju na djelomična vrata SV-TS, s rasterom rupica po 25 mm za individualnu dogradnju na stražnjoj strani vrata poput primjerice kabelskih kanala, držača crijeva itd.
Model No. Length For width For partial door height (min.) For partial door height (max.)
SV 9681.206 398 mm = 600 mm 150 mm 800 mm
SV 9681.208 598 mm = 800 mm 150 mm 800 mm
SV 9681.204 198 mm = 400 mm 200 mm 800 mm
+
[X] Close

Required