Rittal CMC III IT-, épület- és ipari felügyeleti rendszer

Termékoldal


Jobb funkcionalitás, alacsonyabb költségek.

A Rittal CMC III minden korábbinál egyszerűbbé teszi az IT-megoldások felügyeletét.

  • Alacsonyabb kábelezési és telepítési költségek a CAN-buszok következtében
  • A legfontosabb érzékelők standard integrálása
  • Csekélyebb helyigény a rackben

A Rittal CMC III előnyei

  • CAN-buszok (Controller Area Network) gondoskodnak az alacsonyabb kábelezési és telepítési költségekről
  • Kevesebb modul = alacsonyabb költségek
  • Csak egyharmad magassági egység: A kompakt ház értékes helyet takarít meg a rackben

  • A legfontosabb érzékelők - a hideg levegő bevezetés ellenőrzés és a hozzáférés-érzékelő - már integrálva vannak
  • Redundáns áramellátás éppúgy lehetséges, mint a Power over Ethernet (PoE)

  • Komfortos üzembe helyezés és konfigurálás laptoppal és USB-csatlakozóval
  • Meghibásodási biztonság a CAN-Bus technológiának köszönhetően

A Rittal CMC III-nak két változata van:

Processing Unit Compact
Kompakt felügyeleti megoldás akár négy kiegészítő CAN-Bus felügyeleti elemmel.

Alkalmazási területek:
Ipari és kapcsolószekrény-felügyelet, épületfelügyelet, kis IT felügyeleti alkalmazások

Feldolgozóegység
Nagy teljesítményű és modulárisan kiépíthető felügyeleti megoldás, akár 32 kiegészítő felügyeleti elem csatlakoztatásának lehetőségével.

Alkalmazási területek:
Nagyobb felügyeleti alkalmazások az IT és az ipar területén

Feldolgozóegység (Processing Unit)

Szé x Ma x Mé (mm):138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (elülső felépítés)
Alkalmazhatósági hőmérséklettartomány:+5°C-tól +45°C-ig
Alkalmazhatósági nedvességtartomány:5% - 95% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Max. teljes vezetékhossz CAN-Bus-hoz:2 x 50 m
Integrált érzékelők:hőmérséklet-érzékelő, hozzáférés-érzékelő
Protokollok:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 és továbbiak
Védettség:IP 30
Anyag:műanyag
Szín:fekete

Kompakt egység (Processing Unit Compact)

Szé x Ma x Mé (mm):138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (elülső felépítés)
Alkalmazhatósági hőmérséklettartomány:+5°C-tól +45°C-ig
Alkalmazhatósági nedvességtartomány:5% - 95% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Max. teljes vezetékhossz CAN-Bus-hoz:1 x 50 m
Integrált érzékelők:hőmérséklet-érzékelő, hozzáférés-érzékelő
Protokollok:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 és továbbiak
Védettség:IP 30
Anyag:műanyag
Szín:fekete

A felhasználó haszna az IT-ben

A számítóközponti infrastruktúra összes vitális funkciójának automatikus felügyelete

Csatlakozás a RiZone szoftverhez az IT-megoldások menedzselése céljából

Alacsonyabb kábelezési költségek a soros csatlakozás következtében

Automatizált ellenintézkedések meghibásodás esetén

SMS- és e-mail-riasztás

A felhasználó haszna az iparban

A Rittal CMC III PU Compact: ipari kapcsoló- és vezérlőberendezések automatikus felügyeletét ellátó komplett csomag

OPC-szerver (OLE for Process Control) ipari alkalmazások integrálásához

Hőmérsékletméréssel és szekrényajtó-felügyelettel együtt

Rittal hűtőberendezések egyszerűen csatlakoztathatók

Kapcsolószekrény-világítás és -klimatizálás automatikus vezérlése = egyszerű karbantartás, valamint energiamegtakarítás