Colos kiépítés (sínek)
-
19"-os adapterprofilok VX, VX SE-hez
Elektronikai komponensek, rekeszrendszerek és egyéb 19"-os elemek rögzítéséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők.
-
VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz kétoldali rögzítéssel
Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé.
-
Standard profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz
Collos szerelősík kiépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.
-
Dynamic profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz
Profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.
-
Mélységi támasz 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez
L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.
-
482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilok TS-hez, VX SE-hez
Rekeszrendszerek és egyéb elemek rögzítéséhez, részkiépítéshez az illesztőprofilok egyszerűen lerövidíthetők.
-
482,6 mm-es (19"-os) adapterdarabok VX, VX SE-hez
Az illesztőprofil 1 U részegysége. Egyedi rekeszrendszerek és más 19"-os beépíthető elemek beépítéséhez.
-
482,6 mm-es (19"-os) adapterdarabok TS-hez, VX SE-hez
Az illesztőprofilok 1 U részegysége, egyedi rekeszrendszerek és más építőelemek beépítéséhez.
-
Profilsínek, 482,6 mm (19") TS-hez
L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.
-
Profilsínek, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec modellekhez
Lekerekített kivitelű profilsínek. Alternatív lehetőség az L szögidom profilsín.
-
19"-os profilsínek DK PS, CS New alapkivitelű házhoz
19"-os komponensek hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléséhez
-
482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilok TS elektronikai szekrények hátoldalához
Rekeszrendszerek kétoldali beépítéséhez és csúsztatósínek rögzítéséhez.