Belső kiépítés

  • Szerelőlapok
    Szerelőlapok

    Szerelőlapok a gyárilag szerelőlap nélküli házak és szekrények kiegészítéseként. A rész-szerelőlapok és rész-kiépítő lemezek a Rittal szekrényeihez további szerelőfelületeket biztosítanak szélességben vagy mélységben.

    Tovább

  • Sínrendszerek
    Sínrendszerek

    A sínrendszerekkel minden tetszőleges pont elérhető a vázon belül. Kiegészítő szerelőfelületek, különböző funkciók, pl. tartósínek és C-profilsínek – az egyedi kiépítés lehetőségei szinte határtalanok.

    Tovább

  • Rögzítőelemek
    Rögzítőelemek

    Sokféle rögzítési tartozék, pl. fészkes anya, csúszóanya, csavarok és különböző szerelőelemek a kényelmes és hatékony szekrénykiépítéshez.

    Tovább

  • Berendezéstálca keretrögzítéshez 600 és 800 mm szekrényszélesség
    Berendezéstálca keretrögzítéshez 600 és 800 mm szekrényszélesség

    Keretrögzítéshez, szekrényekbe történő beépítéshez 482,6 mm (19") rögzítéssel, szekrényszélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 50 kg / 100 kg.

    Tovább

  • EMV (elektromágneses összeférhetőség)
    EMV (elektromágneses összeférhetőség)

    A standard kapcsolószekrény védelme elektromos, mágneses és elektromágneses mezőkkel szemben a rendszertartozékokkal tovább növelhető. Lehetséges intézkedés az árnyékolás hatásának javítása az optimális potenciálkiegyenlítéssel, vagy a kábelárnyékolók kontaktálása lehetőleg közvetlenül a kábel belépési helyén.

    Tovább

  • Belső kiépítés földrengés-veszélyes területekre
    Belső kiépítés földrengés-veszélyes területekre

    Tartozékok szekrényrendszerekhez a Telcordia GR 63-CORE szerinti 1-es, 2-es, 3-as és/vagy 4-es földrengési zónába.

    Tovább

  • Földelés
    Földelés

    Földeléshez szükséges anyagok a biztonságos védővezeték kiépítéséhez a VDE és a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó szabványok teljesítéséhez. Egyedi földelőszalagok vagy közvetlenül a házrendszerre szabott komplett rendszerek a vázkeret földeléséhez vagy földelősínekre.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�