Rögzítőelemek
-
Szerelő-szögidom belső kiépítéshez
Rendszersínek és szerelőlécek beépítéséhez vízszintesen és függőlegesen. Comfort-Panel 74 mm beszerelési mélységtől vagy Optipanel 100 mm beszerelési mélységtől. A szerelő szögidommal a belső kiépítésre szolgáló sínekkel együtt a LED rendszer-világítótest szerszám nélkül és a ház mechanikai megmunkálása nélkül felszerelhető.
-
Torx-lemezcsavarok
A Torx-meghajtás a forgónyomaték optimális átvitelét, a szerszámok hosszabb élettartamát, valamint a csavar-összeköttetések megszorítása és kilazítása során nagyobb biztonságot és fokozott megbízhatóságot tesz lehetővé.
-
Menetmetsző csavarok
A szekrényprofilban, szerelősíneken található Ø 4,5 mm-es körfuratokhoz.
-
Fúrócsavarok
Megjelölés, fúrás és rögzítés elektromos vagy pneumatikus szerszámokkal, egy munkafázison belül. Lemezszekrényekhez: 0,8 - 3 mm.