Sínrendszerek
-
Sín AX belső kiépítéshez
***Új***Sín a rugalmas belső kiépítéshez 25 mm-es raszterben az AX kompakt kapcsolószekrényben. Most megnövelt, 100 N teherbírással a ház integrált bütykeire történő szerelés esetén.
-
14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
-
Szerelőcsipesz tartósínekhez
Kábelcsatornák, szerelőlapok, profilsínek gyors és biztonságos rögzítéséhez 35/7,5 és 35/15 tartósínekre az EN 60 715 szerint.
-
Szerelő-szögidom
Felcsavarozható minden szekrényre és 25 mm-es osztású rendszerfuratokkal rendelkező kiépített egységre.
-
Aljzatkiépítő sínek AX-hez
Sín a rugalmas belső kiépítéshez az AX kompakt kapcsolószekrényben az új, AX belső kiépítéshez való sínnel együtt. Például 23 x 64 mm-es VX rendszersín, LED rendszervilágítás, VX kábeltartó és tartósínek felszereléséhez.
-
Belső ajtó AX kompakt kapcsolószekrényhez
A hozzáférés elleni védelem biztosítására. A kezelői és a technikai szint elválasztása.