további komponensek
-
VESA 75/100 csatlakozó konzol
Lapos kezelőházak, kereskedelemben kapható TFT monitorok és ipari számítógépek hátsó csatlakozásaihoz VESA 75/100 csatlakozással. Csatlakozás Rittal CP 40 és CP 60 tartókarrendszerekre és CP 120 esetében adapterrel Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról szögletes 120 x 65 mm-esre.
-
Csatlakozó konzol 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez
-
Adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról 120 x 65 mm-re
120 x 65mm-es tartókar-kivágással rendelkező kezelőházak, valamint VESA 75/100 csatlakozókonzol felszereléséhez
-
Tartóprofil, állítható magasságú takarókarrendszerekhez
Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig modelltől függően a CP 60, vagy a CP 120 tartókarrendszerre szerelhető fel.
-
Adapter Ø 180 mm-es tartókar-csatlakozásról Ø 130 mm-re
Ház és csatlakozóelem, rögzítés vagy forgócsukló közötti szereléshez.
-
Adapter Siemens Pro-panelekhez
Siemens Simatic rendszerek acél CP-40 tartókarrendszerre, 120 x 65 mm-es csatlakozással rendelkező CP 60/120 rendszerre történő felépítéséhez.
-
Csatlakozólemez merevítőlemezzel
A vezérlőpanel egyszerű beakasztásához a tartókarra/állványra.
-
90°-os sarokadapter CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz
CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz
-
Adapter CP 120-ról magasságában állítható tartókarra
Adapter CP 120-ról magasságában állítható tartókarra
-
Forgó csukló konzollal/konzol nélkül
A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe.
-
10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.
-
10°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A 60-as csatlakozórendszer vagy 60-as rögzítőrendszer és kezelőház közé történő szereléshez
-
±45°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 90°-os 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.
-
+100°/-60°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Az IW munkalapra történő szereléshez, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez, felületekhez, vagy 120 x 65 mm-es csatlakozóval rendelkező rögzítőelemekhez/csatlakozókhoz. Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig. Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez.
-
Dönthető csatlakozó CP 60 tartókarrendszerhez
Két ház felszereléséhez egy tartókar-/állványrendszerre.