Ajtók/zárak
-
Ajtóváltozatok
Az üvegajtók és szellőztetett üvegajtók a beszerelt elemek számára gyors áttekintést biztosítanak. Az acéllemez ajtók a hátfal helyére szerelhetők, így a belső kiépítéshez elölről és hátulról is hozzá lehet férni.
-
180°-os zsanér VX rendszerhez
Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül.
-
Klíma-modulkoncepció
A hűtőegység a kapcsolószekrény ajtajába van beépítve, így optimálisan beilleszkedik a teljes szekrény megjelenésébe. Egyszerűen kicserélhető a meglévő ajtó helyett, mechanikus megmunkálás nélkül, az üzemelés megszakítása nélkül is. Hűtési teljesítmény 1,5 kW - 2,5 kW-ig. A VX25 és TS 8 sorolható szekrényrendszerekhez kapható.
-
Moduláris frontkialakítás
A kapcsolószekrényben a különböző funkcióterületek elválasztásához. Részajtók ablakkal és ablak nélkül, tetszőlegesen kombinálhatók a felső és alsó elülső takarólemezen. A moduláris előlap elülső ajtók és hátfalak helyett szerelhető fel a Rittal-ra.
-
Zárrendszerek
Az alapfelszerelésnek számító zárbetétek mindenféle fogantyúra és más zárakra cserélhetők. A nyomógomb praktikus alternatíva az álló szekrények és fali házak gyors, kulcs nélküli nyitásához.
-
Ajtó, belső
Sokféle rögzítési lehetőség dokumentumok tárolásához és archiválásához, kijelző- és kezelőeszközök beépítése lehetséges.
-
Figyelőablakok és kezelőtáblák
A kijelzők, gombok, kapcsolók és más kezelőeszközök minőségi megjelenésű védelmet kapnak a por, folyadékok és az illetéktelen hozzáférés ellen.
-
Feliratsáv VX-hez, TS-hez, VX SE-hez
Az ajtón található mező egyedi megjelöléséhez, átlátszó védőfóliával és rögzítési segédanyagokkal.