Szűrőtechnika
-
Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékhűtőkhöz
A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.
-
Szűrőbetét nyomóventilátorhoz
Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.
-
Szűrőbetét hűtőberendezésekhez, levegő/levegő hőcserélőkhöz és folyadékhűtőkhöz
Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.
-
Flíz szűrőbetét
Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.
-
Blue e+ kilépő szűrő
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
-
Blue e+ kilépő szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
-
Kimeneti szűrő Standard
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
-
Kimeneti szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
-
Vízsugár elleni fedél a védettség javítása érdekében
Különösen az élelmiszeripari alkalmazásoknál akadályozza meg a vízsugár elleni burkolat a nedvesség behatolását. Az IP 56 védettség a standard szűrővel együtt érhető el.
-
Takaróelem szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelőnyílásait a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használható a takarófedél a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy lemezmegmunkálásra vagy hegesztésre lenne szükség.
-
Elülső kimeneti rács 2U nyomóventilátorhoz
Elülső kimeneti rács (2 U) nyomószellőztetőhöz, a szekrény felső részében lévő meleg levegő elvezetéséhez. Két rács természetes hőáramlásra használható.
-
Szűrőtartó tetőszellőztetéshez
Szűrőbetét használata szükséges az SK 3148.007 tetőszellőztető védettségének növeléséhez.