Kapcsolószekrények

  • Kisméretű házak
    Kisméretű házak

    Kisméretű házak sokféle változatban: PK polikarbonát ház, GA alumínium ház, KX acéllemez kis ház bevezetőlemezes és anélküli kötődoboz kivitelben, E-box és busz-ház. A fali házak a kisebb vezérlések elektromos komponenseinek legmagasabb védelmi igényeihez is megfelelők. Védettség IP66-ig.

    Tovább

  • Kompakt kapcsolószekrények
    Kompakt kapcsolószekrények

    Szekrény- és házmegoldások kompakt felépítéssel a következő változatokban: AX kompakt kapcsolószekrények, AX műanyag kapcsolószekrények és SE szabadonálló rendszerszekrények. Különösen sokoldalúan alkalmazható a közepes helyigényű vezérlési alkalmazásokhoz. Teljesítik a korrózió elleni védelem legmagasabb követelményeit, IP 66 védettségig. A fali házak belső kiépítése egyszerű, a kábel rugalmasan bevezethető.

    Tovább

  • Szekrényrendszerek
    Szekrényrendszerek

    A VX25 és TS 8 sorolható szekrényrendszerek, valamint az SE szabadonálló rendszerszekrények tökéletesen átgondolt keretprofillal rendelkeznek. A belső kiépítés 2 szerelési síkon kivitelezhető, így adott az optimális helykihasználás a kapcsolószekrényben. A VX nagyméretű szekrényrendszer emellett teljesen szimmetrikus vázprofillal rendelkezik, így lényegesen egyszerűsödik és egységesebb a sorolástechnika minden alkalmazási esetben.

    Tovább

  • IT szekrényrendszerek
    IT szekrényrendszerek

    A rugalmas rendszermegoldások a kis és a nagy hálózati alkalmazásokhoz is a megfelelő racket kínálják, pontosan az Ön egyedi szükségleteihez.

    Tovább

  • IT szekrények
    IT szekrények

    Kompakt 19"-os házak kisebb hálózati alkalmazásokhoz. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként.

    Tovább

  • Pultrendszerek/PC-szekrényrendszerek/Ipari munkaállomások
  • Kezelőházak/ Tartókarrendszerek/ Álló rendszerek
  • Higiénikus megoldások
    Higiénikus megoldások

    Biztosan nagyobb tisztaság a Hygienic Design házakkal, amelyek kifejezetten az élelmiszer- és élvezeti cikk iparban történő felhasználásra készültek. Kisméretű és kompakt házak, nagy szekrények és tartozékok nemesacélból Hygienic Design kivitelben.

    Tovább

  • Nemesacél
    Nemesacél

    Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems

    Tovább

  • Special applications/Ex enclosures/EMC/Interior installation for areas at risk of earthquakes
    Special applications/Ex enclosures/EMC/Interior installation for areas at risk of earthquakes

    A különleges alkalmazások közé tartoznak a különböző anyagból készült szekrény- és házmegoldások a földrengésveszélyes, illetve robbanásveszélyes területekre, valamint EMV-nek megfelelő felépítésű házak.

    Tovább

  • Kültéri szekrények
    Kültéri szekrények

    A kültéri szekrények ideálisan alkalmasak a kültéri körülményekhez. Sorozattermékként a Rittal CS fali házakat és az új CS Basic alap házakat kínálja raktárról. A CS Toptec ház tökéletes projektmegoldás kültérre. A többcélú ház, mint projektmegoldás kifejezetten a telekommunikációs terület számára készült.

    Tovább

  • Mechanikai pótalkatrészek
    Mechanikai pótalkatrészek

    Eredeti pótalkatrészek Rittal kapcsolószekrényekhez, garantált minőségben.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�