Tartozékok VX lábazati rendszerhez
-
Szállítógörgők VX lábazati rendszerhez
Beakasztás a 100 vagy 200 mm magas lábazati sarokelembe.
-
Fenékrögzítő fül VX lábazathoz, AX lábazathoz és normál lábazathoz, kompletten
A lábazat a szekrény, illetve az egymás mellé helyezett szekrénysor eltolása nélkül rögzíthető. Rögzítőcsavarokhoz Ø 12 mm-ig.
-
Lábazati kiépítő szögidom VX lábazati rendszerhez, acéllemez és nemesacél
Lábazat kiépítéséhez rendszersínnel vagy kábelfogó sínnel. 100 mm agy 200 mm magas acéllemez és nemesacél lábazati takarólemezekhez.
-
Szintező elem VX lábazati rendszerhez
A telepítési hely talajegyenetlenségeinek max. 15 mm-ig történő utólagos kiszintezéséhez. A beszerelés a lábazati sarokelem segítségével történik.
-
Kereszttartó VX, TS, VX SE, TP, PC, IW és Blue e+ chillerekhez
A stabilitás növelése érdekében a kereszttartó a szekrény alsó keretén elől és hátul 138 mm-rel túlnyúlik.
-
Szűrőbetét szellőzős lábazati takarólemezhez
A szűrőbetétet egyszerűen hátulról a lemezbe kell helyezni. A kívánt hosszra rövidíthető.
-
Sorolás takarás VX lábazati rendszerhez
A két sorolt lábazat közötti rés esztétikus takarásához. Három vagy több lábazat sorolásánál szükséges, a hátoldali rés zárásához.
-
Opcionális takarólemez rögzítő VX-hez Kefebetétes lábazati takarólemezhez, szellőzős takarólemez
Kiegészítő szögidom a kefebetétes takarólemezek vagy szellőzős takarólemezek mélységi rögzítéséhez VX lábazati rendszerben.
-
Lábazati adapter Kettős elforduló kerekekhez és szintezőlábakhoz
Kettős elforduló kerekek (cikkszl.: 7495.000) és szintezőlábak VX, AX lábazati rendszerre történő szereléséhez.
-
Lábazati sorolófülek VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Akkor szükséges, ha a sorolt szekrények szállításakor, a kiegészítő rögzítése érdekében az oldalsó, 100 mm-es vagy 200 mm-es lábazati takarólemezeket 90°-ban elforgatva szerelik fel.