AX kompakt kapcsolószekrény

  • AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény
    AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény

    Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.

    Tovább

  • AX kompakt kapcsolószekrény Nemesacél
    AX kompakt kapcsolószekrény Nemesacél

    A robusztus acéllemez házak integrált dombornyomott bütykökkel rendelkeznek, amelyek révén a teljes rendszerkiépítés fúrás nélkül, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megvalósítható.

    Tovább

  • AX IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel
    AX IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel

    IT fali ház, magas védettséggel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Mélységében állítható 19"-os profilsínnel és kefebetétes kábelbevezető lemezzel a ház fenéklemezébe történő kábelbevezetéshez. IP 66 védettségig (a kiválasztott bevezetőlemeznek megfelelően)

    Tovább

  • AX kezelőház fogókerettel
    AX kezelőház fogókerettel

    Acéllemez AX alapszekrényre épülő kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással. Használható CP 60/120/180 tartókarrendszerhez. Szerviznyílás elöl vagy hátul. Az alumínium előlap megmunkáláshoz könnyen leszerelhető. IP 55 védettségű.

    Tovább

  • AX kezelőház asztali TFT kijelzőhöz 24"-ig
    AX kezelőház asztali TFT kijelzőhöz 24"-ig

    Max. 24"-os asztali TFT-hez való kezelőház acéllemez AX alapszekrényen, beépített VESA 75/100 rögzítőelemmel. Hatékony és jó megjelenésű védelem a kereskedelemben kapható, max. 24" képátlójú asztali TFT monitorokhoz, 16:9/16:10 formátumban. Magas, IP 65 védettség.

    Tovább

  • Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez
    Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez

    AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönnyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.

    Tovább

  • AX tartozékok
    AX tartozékok

    Átfogó tartozékprogram minden alkalmazáshoz. Rugalmasság, egyszerű szerelehetőség, és biztonság az új AX kompakt kapcsolószekrényre optimalizálva.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�