Kábelvezetés

  • Kábelbevezető lemez
    Kábelbevezető lemez

    Használható gyárilag háromosztatú fenéklemezek szegmensei helyett. Így a szerelőlapnak megfelelő pozicionálás válik lehetségessé.

    Tovább

  • Csatlakozódugó-átvezető tömítők
    Csatlakozódugó-átvezető tömítők

    8 – 36 mm átmérőjű kábelekhez.

    Tovább

  • Kábelbevezető hüvelyek
    Kábelbevezető hüvelyek

    A kábelbevezető lemezzel együtt egyszerű és gyors tömítési eljárás a szekrények aljzatánál bevezetendő kábelekhez.

    Tovább

  • Tömszelencék
    Tömszelencék

    Poliamid, sárgaréz és nemesacél tömszelencék, EMV kivitelben is. A tömszelencék magas fokú védettséggel, IP 68-ig, ill. IP 9-ig kaphatók. Élelmiszeripari és tisztaszobai felhasználáshoz a higiéniai előírásoknak megfelelő kivitel is kapható.

    Tovább

  • Kábelvezetés és -rögzítés
    Kábelvezetés és -rögzítés

    Többféle lehetőség áll rendelkezésre kábelrögzítés kialakításához, amely a szekrényben és a lábazatban is alkalmazható. A kábelrögzítés lábazati területre történő áthelyezésével magában a szekrényben több hely marad a szereléshez, ami általában a szükséges hajlítási sugarak figyelembe vétele miatt elvész. A kábelvezető rendszerek, pl. kábelcsatornák és 19"-os kábelvezető rendszerek a kábelek strukturált vezetésére szolgálnak a szekrényen belül.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�