Fiókszellőztetők/Nyomószellőztetők
-
Rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 - 480 m³/ó
Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását.
-
Vario rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 - 480 m³/ó
Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását. A ventilátorok egyszerűen karbantarthatók a vezetőkeret révén.
-
Nyomóventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 m³/ó
2 U nyomószellőztető max. 320 m3/h levegőátáramlással. A csekély, 52 dB zajképződés irodai környezetben való használatot is lehetővé tesz.