Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz

  • Bélyeg
    Bélyeg

    A bélyegek a matricákkal együtt lehetővé teszik 6,6 mm-től 21,5 mm-it terjedő átmérőjű kerek lyukak sajtolását áramsínekbe.

    Tovább

  • Présszerszám
    Présszerszám

    A présszerszámokat (matricákat) a megfelelő bélyeggel együtt kell használni. Ezek teszik lehetővé a kerek lyukak áramsínbe sajtolását.

    Tovább

  • Lábkapcsoló
    Lábkapcsoló

    A CW 120-S termékcsoport lábkapcsolója csatlakozókábellel az áramsín-megmunkáláshoz.

    Tovább

  • Hidraulikahenger
    Hidraulikahenger

    A hidraulikahenger alkalmas kitörések acéllemezbe és rozsdamentes acél lemezbe történő elhelyezésére. A hidraulikaszivattyúval vagy a CW 120-M munkaállomással együtt használható.

    Tovább

  • Hidraulikatömlő
    Hidraulikatömlő

    Az hidraulikatömlő az hidraulikahengerrel együtt lehetővé teszi kerek, négyzet és téglalap alakú kivágások elkészítését acéllemezben és rozsdamentes acélban. A hidraulikaszivattyúval vagy a CW 120-M munkaállomással együtt használható.

    Tovább

  • Támasztógörgő áramsínekhez
    Támasztógörgő áramsínekhez

    Tárolótekercs a kényelmes kezeléshez az áramsínek CW 120-S készülékkel történő méretre vágása során.

    Tovább

  • Bélyeg és matrica a hosszlyukakhoz
    Bélyeg és matrica a hosszlyukakhoz

    Max. 21 x 18 mm-es hosszlyukak áramsínekbe történő sajtolásához.

    Tovább

  • Lyuksajtoló szerszám tartozék
    Lyuksajtoló szerszám tartozék

    For punching round, square and rectangular cut-outs.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�