Kapcsolószekrények
-
Kisméretű házak
Kisméretű házak sokféle változatban: PK polikarbonát ház, GA alumínium ház, KX acéllemez kis ház bevezetőlemezes és anélküli kötődoboz kivitelben, E-box és busz-ház. A fali házak a kisebb vezérlések elektromos komponenseinek legmagasabb védelmi igényeihez is megfelelők. Védettség IP66-ig.
-
Kompakt kapcsolószekrények
Szekrény- és házmegoldások kompakt felépítéssel a következő változatokban: AX kompakt kapcsolószekrények, AX műanyag kapcsolószekrények és SE szabadonálló rendszerszekrények. Különösen sokoldalúan alkalmazható a közepes helyigényű vezérlési alkalmazásokhoz. Teljesítik a korrózió elleni védelem legmagasabb követelményeit, IP 66 védettségig. A fali házak belső kiépítése egyszerű, a kábel rugalmasan bevezethető.
-
Szekrényrendszerek
A VX25 és TS 8 sorolható szekrényrendszerek, valamint az SE szabadonálló rendszerszekrények tökéletesen átgondolt keretprofillal rendelkeznek. A belső kiépítés 2 szerelési síkon kivitelezhető, így adott az optimális helykihasználás a kapcsolószekrényben. A VX nagyméretű szekrényrendszer emellett teljesen szimmetrikus vázprofillal rendelkezik, így lényegesen egyszerűsödik és egységesebb a sorolástechnika minden alkalmazási esetben.
-
IT szekrényrendszerek
A rugalmas rendszermegoldások a kis és a nagy hálózati alkalmazásokhoz is a megfelelő racket kínálják, pontosan az Ön egyedi szükségleteihez.
-
IT szekrények
Kompakt 19"-os házak kisebb hálózati alkalmazásokhoz. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként.
-
Higiénikus megoldások
Biztosan nagyobb tisztaság a Hygienic Design házakkal, amelyek kifejezetten az élelmiszer- és élvezeti cikk iparban történő felhasználásra készültek. Kisméretű és kompakt házak, nagy szekrények és tartozékok nemesacélból Hygienic Design kivitelben.
-
Special applications/Ex enclosures/EMC/Interior installation for areas at risk of earthquakes
A különleges alkalmazások közé tartoznak a különböző anyagból készült szekrény- és házmegoldások a földrengésveszélyes, illetve robbanásveszélyes területekre, valamint EMV-nek megfelelő felépítésű házak.
-
Kültéri szekrények
A kültéri szekrények ideálisan alkalmasak a kültéri körülményekhez. Sorozattermékként a Rittal CS fali házakat és az új CS Basic alap házakat kínálja raktárról. A CS Toptec ház tökéletes projektmegoldás kültérre. A többcélú ház, mint projektmegoldás kifejezetten a telekommunikációs terület számára készült.
-
Mechanikai pótalkatrészek
Eredeti pótalkatrészek Rittal kapcsolószekrényekhez, garantált minőségben.