Szekrényrendszerek
-
VX25 acéllemez sorolható rendszer
System perfection. Az új VX25 acéllemez sorolható szekrényrendszer maximális adatminőséget és átjárhatóságot biztosít a mérnöki tervezőmunkához, valamint egyszerűbb felépítést, a szerelés pedig jelentős időt takarít meg és rendkívül megbízható. A VX25 nagyméretű szekrényrendszer a TS 8 rendszernél bevált elemeket megtartotta, és számos új, illetve optimalizált funkciójával új mércét állít a tökéletes hatékonyság számára.
-
-
TS 8 sorolható rendszerek, acéllemez
TS 8 sorolható szekrényrendszer: szinte minden alkalmazáshoz megfelelő rendszerplatform. Minden szekrény a rendszertartozékokkal együtt különleges feladatokra egyedileg felkészíthető. A TS 8 vázprofilja jelentős helytakarékosságot és egyszerű belső kiépítést biztosít. A sorolhatóságot is minden oldalról biztosítja.
-
TS 8 sorolható rendszerek, áramelosztás
TS 8 sorolható rendszerek, IEC 61 439-1/-2 és DIN EN 61 439-1/-2 szerinti gyártási hitelesítéssel rendelkező kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez.
-
SE 8 szabadonálló rendszerszekrények
Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal.