IT megoldások

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S - az egyedi adatközpont-építés forradalmi alternatívája. Előszerelt, komplett és standardizált adatközpont modulok.

    Tovább

  • IT szekrényrendszerek
    IT szekrényrendszerek

    A megfelelő rack hálózati és szerveralkalmazásaihoz, pl. TE 8000 nyitott elosztókerethez optimális hozzáféréssel a szerelési síkra, ill. üvegajtós vagy szellőzős ajtós TS IT-hoz több mint 100 változatban.

    Tovább

  • IT szekrények
    IT szekrények

    Kompakt 19"-os házak kisebb hálózati alkalmazásokhoz IP 66 védettségig. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként.

    Tovább

  • IT áramellátás
    IT áramellátás

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Tovább

  • IT hűtés
    IT hűtés

    Az igényeknek megfelelő hűtési megoldások hűtőközeg- vagy vízalapon rack-, sor- és teremhűtéshez 3 kW és 481 kW között.

    Tovább

  • IT felügyelet
    IT felügyelet

    Átláthatóbb informatikai infrastruktúra a rugalmas és egyedi vezérlési megoldások révén, valamint az összes fizikai paraméter felügyelete az informatikai környezetben.

    Tovább

  • IT biztonsági megoldások
    IT biztonsági megoldások

    A tökéletes védelem fizikai veszélyekkel szemben az informatikai infrastruktúra számára: a moduláris felépítésű teremrendszerektől, amelyek egyedileg az épített adottságokhoz igazíthatók, egészen a biztonsági széfekig és tűzjelző-, ill. oltórendszerekig.

    Tovább

  • Moduláris adatközpont megoldások
    Moduláris adatközpont megoldások

    Fedezzen fel új perspektívákat: standardizált adatközponti moduloktól egészen az új infrastruktúra- és felhő megoldásokig.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�