PDM energiaelosztó modul

  • PDU basic
    PDU basic

    Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: robusztus PDU kompakt alap áramelosztással az IT környezet számára.

    Tovább

  • PDU metered
    PDU metered

    Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: intelligens PDU fázisonkénti energiaméréssel, azaz a teljes IT rack teljesítményfelvételének mérésével.

    Tovább

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: intelligens PDU kimeneti csatlakozóhelyenkénti energiaméréssel, azaz az egyes fogyasztók teljesítményigényének mérésével.

    Tovább

  • PDU switched
    PDU switched

    Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: intelligens PDU fázisonkénti energiaméréssel, valamint egyenként kapcsolható kimeneti csatlakozóhelyekkel.

    Tovább

  • PDU managed
    PDU managed

    Csúcskategóriás IT rack áramelosztás energiamérési és felügyeleti funkciókkal minden egyes kimeneti csatlakozóhoz. Bemenet CEE dugasszal (16 A/32 A), kimenet C13 és C19 aljzattal.

    Tovább

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.

    Tovább

  • PDU brit, metered kivitel
    PDU brit, metered kivitel

    Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.

    Tovább

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    PDU Inline Meter a teljesítmény méréséhez

    Tovább

  • PDU túlfeszültség elleni védelem
    PDU túlfeszültség elleni védelem

    Az áramsínek elé van kapcsolva. Az áramsínek minden háromfázisú betáplálásához túlfeszültség elleni védelem áll rendelkezésre. A túlfeszültség elleni védelem utólag is beszerelhető.

    Tovább

  • PDU nemzetközi
    PDU nemzetközi

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Tovább

  • Vízszintes PDU
    Vízszintes PDU

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    Tovább

  • Blade PDU nemzetközi, metered kivitel
    Blade PDU nemzetközi, metered kivitel

    Intelligens áramelosztás átfogó kezelési funkciókkal az áram és teljesítmény felügyeletéhez.

    Tovább

  • Áramelosztó egységek Egyesült Királyságban történő használatra
    Áramelosztó egységek Egyesült Királyságban történő használatra

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Tovább

  • PDU tartozékok
    PDU tartozékok

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�