Kábelvezetés
-
Moduláris kábelátvezető
A moduláris kábelátvezető, bevezetőlemezként, valamint tetszőleges felületre történő felszereléshez is rendelkezésre áll. A tömítőbetétek egyedileg a szükséges kábelkeresztmetszethez igazíthatók.
-
Fenéknyílások kábelbevezetése
A TS, SE, CM szekrényrendszerek berendezéstálcái, valamint a TopPult TP tálcái lecserélhetők kábelbevezető lemezekre. A kábelvezető hüvelyek és dugaszbevezető hüvelyek magas fokú IP védettséget biztosítanak kényelmes szerelés mellett.
-
Kábelbevezető lemezek
A fali ház kivágásaihoz, vagy felületekre történő szabad felszereléshez. Metrikus vagy PG kivitelű tömszelencékhez. Az EL típusú 19"-os fali elosztókhoz a zárt kábelbevezető lemez lecserélhető kefebetétes kábelbevezető lemezre.
-
Tömszelencék
Polyamid, sárgaréz és nemesacél tömszelencék. Az élelmiszeriparban és a tisztahelyiségekben nagyfokú védettség (IP 68, ill. IP 69K) érhető el a HD tömszelencével.
-
Kábelátvezetés
Az előszerelt dugaszok különféleképpen bevezethetők a házba vagy szekrénybe: tömítőkeret, lépcsős kábeltömítés, vagy dugasz-, ill. kábelátvezetés segítségével.
-
Kábelvezetés és -rögzítés
Többféle lehetőség áll rendelkezésre kábeltartó kialakításához, amely a szekrényben és a lábazatban is azonos módon alkalmazható. A kábeltartó lábazati területre történő áthelyezésével magában a szekrényben több hely marad a szereléshez, ami általában a szükséges hajlítási sugarak fi gyelembe vétele miatt elvész.
-
Kábelvezetés 19"
Akár csatlakozószekrényről, vagy 19"-os síkkal rendelkező emeleti elosztóról, akár két 19"-os síkkal rendelkező szerverrackről van szó: a rendszertartozékok sokfélesége az oldalsó, a 19"-os sík előtti és mögötti kábelvezetés minden követelményének megfelel.