Mechanikus megmunkálás

  • Perforex BC megmunkálóközpontok
    Perforex BC megmunkálóközpontok

    A Perforex BC megmunkálóközpontok lerövidítik az átfutási időket a legkisebb házaktól és sík alkatrészektől egészen a nagy szekrényekig a mechanikus megmunkálás során. Minden forgácsolható anyag, például acél, nemesacél, alumínium, vörösréz és műanyag fúrása, menetvágása és marása. Nagyfokú megtérülés és a gyártási folyamat felgyorsulása már 1 db-os sorozatnagyságtól.

    Tovább

  • Perforex LC lézeres megmunkálóközpont
    Perforex LC lézeres megmunkálóközpont

    A Perforex LC lézertechnológiája ideális a nemesacél és acéllemezek, valamint porszórt lemezek megmunkálásához. A festett lemezrészek vágása a finom körvonalak esetén is felismerhető festéksérülés nélkül történik. A vágási élek rozsdamentes acél megmunkálásakor sem színeződnek el.

    Tovább

  • Perforex Milling Terminal MT
    Perforex Milling Terminal MT

    Perforex Milling Terminal MT accelerate your throughput times when machining anything from the smallest enclosures and enclosure panels, through to large enclosures. Hole-drilling, thread-tapping and cut-outs in all machinable materials such as steel, stainless steel, aluminium, copper and plastic. Profitability and process acceleration from a batch size of just 1.

    Tovább

  • Áramsín-megmunkálás CW 120
    Áramsín-megmunkálás CW 120

    Vörösréz és alumínium gyűjtősínek gyors, pontos és ergonomikus hajlítása, lyukasztása és vágása.

    Tovább

  • Secarex AC 18 méretrevágó rendszer
    Secarex AC 18 méretrevágó rendszer

    Vezetékcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek gyors, pontos és ergonomikus méretre vágása a részben automatizált Secarex AC 18 méretrevágó központtal.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�