Szekrényrendszerek

  • VX25 acéllemez sorolható rendszer
    VX25 acéllemez sorolható rendszer

    System perfection. Az új VX25 acéllemez sorolható szekrényrendszer maximális adatminőséget és átjárhatóságot biztosít a mérnöki tervezőmunkához, valamint egyszerűbb felépítést, a szerelés pedig jelentős időt takarít meg és rendkívül megbízható. A VX25 nagyméretű szekrényrendszer a TS 8 rendszernél bevált elemeket megtartotta, és számos új, illetve optimalizált funkciójával új mércét állít a tökéletes hatékonyság számára.

    Tovább

  • VX SE szabadonálló rendszerszekrény
    VX SE szabadonálló rendszerszekrény

    Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel 600 - 1800 mm szekrényszélesség és 300 mm mély szekrények épülettechnikai felhasználáshoz. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni és a nagy szekrényszélességek helyettesítik a sorolt szekrény-kombinációkat.

    Tovább

  • TS 8 sorolható rendszerek, acéllemez
    TS 8 sorolható rendszerek, acéllemez

    TS 8 sorolható szekrényrendszer: szinte minden alkalmazáshoz megfelelő rendszerplatform. Minden szekrény a rendszertartozékokkal együtt különleges feladatokra egyedileg felkészíthető. A TS 8 vázprofilja jelentős helytakarékosságot és egyszerű belső kiépítést biztosít. A sorolhatóságot is minden oldalról biztosítja.

    Tovább

  • TS 8 sorolható rendszerek, áramelosztás
    TS 8 sorolható rendszerek, áramelosztás

    TS 8 sorolható rendszerek, IEC 61 439-1/-2 és DIN EN 61 439-1/-2 szerinti gyártási hitelesítéssel rendelkező kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�