IT szekrényrendszerek

  • VX IT
    VX IT

    Megoldás minden hálózati és szerver alkalmazáshoz. Mindegy, hogy hálózati elosztóról van szó, vagy egy perem, kollokációs vagy hyperscale adatközpontról, az új VX IT ideális platformot jelent a modern IT infrastruktúrák minden követelményéhez. Az új VX IT moduláris felépítésű, amely az ügyfélorientált konfigurátorral gyorsan és egyszerűen elvezet az egyedi követelményekhez igazított megoldáshoz.

    Tovább

  • Kábelrendező ház TS IT-hoz
    Kábelrendező ház TS IT-hoz

    Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.

    Tovább

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Nincs több rendezetlen kábel! A Rittal az új IT rackben hosszú évek hálózati infrastruktúra építési tapasztalatát és tudását egyesíti egy különleges megoldásban - a kábelkezelés új szintjével. Az áttekinthető és az adott gyakorlati esetre szabott IT rack portfólió gyorsan áttekinthető és megkönnyíti a választást. A 8 alapváltozat a helyszínen variálható kábelvezetéssel csatornázott vezetést biztosít nagy mennyiségű kábelnek, így gondoskodik az IT kábelezés számára rendezettségről és struktúráról. Az új „vízesés” kábelvezetési elv a tetőn át a kritikus hajlítási ívvel minimalizálja a kábelsérülés veszélyének lehetőségét. A jól ismert hatékonyságot, stabilitást és rugalmasságot, ugyanakkor a TS és VX komponensekkel kompatibilis kialakítást kínáló vázszerkezet a kiépítésben még több potenciált jelent.

    Tovább

  • TS IT
    TS IT

    A platform megfelel minden, a modern hálózati és szerverszekrényekkel szembeni elvárásnak. Szerszám nélküli belső kiépítés, a legnagyobb terhelhetőség és strukturált kábelkezelés az univerzális alkalmazáshoz, akár emeleti elosztóként, akár az adatközpontban. Minden klímaberendezéshez a megfelelő felszereltség: zárt üvegajtó nagy teljesítményű szerveralkalmazásokhoz gázos vagy vizes LCP hűtéssel, vagy szellőzős ajtó teremklimatizáláshoz.

    Tovább

  • TE 8000
    TE 8000

    A TE 8000 rugalmas platformot kínál a legkülönbözőbb követelményekhez. A szétszedhető ház keret nélküli konstrukciója optimális hozzáférést tesz lehetővé a 19"-os síkhoz a szerelés közben, a beépített elemeken végzett munkák, vagy későbbi átépítések során.

    Tovább

  • Elosztókeret
    Elosztókeret

    Elosztórackek a szerelés és telepítés közbeni, minden oldalról való optimális hozzáférés érdekében, valamint korlátlan légmozgás a nyitott építési mód következtében.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�