Kültéri szekrények

  • Kültéri fali ház
    Kültéri fali ház

    Kültéri házak falra vagy oszlopra történő rögzítéshez. Ház-a-házban koncepció, külső ház kitöréssel alul és szellőzőbordákkal a hátoldalon és az oldalfalakon a szellőzés érdekében.

    Tovább

  • Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez
    Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez

    AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönnyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.

    Tovább

  • Kültéri Basic ház
    Kültéri Basic ház

    Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményveszteséggel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal

    Tovább

  • CS Toptec
    CS Toptec

    Külső ház 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban túllógó esőtetővel. Oldalfalak, hátfal és ajtó dupla-falú kialakítással, a teljes TS 8 vázkeret a belső kiépítés rendelkezésére áll.

    Tovább

  • Többcélú ház
    Többcélú ház

    Többfunkciós ház - platform telekommunikációs megoldások kültéri alkalmazásához.

    Tovább

  • AX műanyag kapcsolószekrények
    AX műanyag kapcsolószekrények

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�