Hűtőberendezések

  • VX25 Blue e+ integrált megoldás
    VX25 Blue e+ integrált megoldás

    A termék a VX25 sorolható szekrényrendszer és a Blue e+ hűtőberendezés tökéletes szimbiózisa. Egyetlen rendelési számmal beépített hűtőberendezéssel rendelkező szekrényt kap. A hűtőberendezés a Blue e+ technológia minden előnyét biztosítja.

    Tovább

  • Fali klímák
    Fali klímák

    Beépítés és ráépítés ajtókra és falakra a standardizált szerelési nyílások révén. Integrált elektromos kondenzátum elpárologtató (0,3 kW-tól), nanobevonatú kondenzátor az egyszerűsített takarítás érdekében, illetve állandó hűtési teljesítmény és hatékonyság. Hűtési teljesítmény 0,3 kW - 5,8 kW. 0,3 kW-tól az energiahatékony Blue e+ technológiával is kapható. Védettség: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Type 3R/4, 12 és NEMA 4X. Fali klímák vegyipari és kültéri kivitelben is kaphatók.

    Tovább

  • Tetőklímák
    Tetőklímák

    Az ajtók és oldalfalak, valamint menekülési útvonalak a tetőre történő felszerelés miatt szabadon maradnak. Elektromos kondenzátum elpárologtató, nanobevonatú kondenzátor az egyszerűsített takarítás érdekében, illetve állandó hűtési teljesítmény és hatékonyság. Hűtési teljesítmény 0,55 kW - 4 kW. Az 1,3 kW-os teljesítménykategória az energiahatékony Blue e+ technológiával is kapható.

    Tovább

  • Klíma-modulkoncepció
    Klíma-modulkoncepció

    A hűtőegység a kapcsolószekrény ajtajába van beépítve, így optimálisan beilleszkedik a teljes szekrény megjelenésébe. Egyszerűen kicserélhető a meglévő ajtó helyett, mechanikus megmunkálás nélkül, az üzemelés megszakítása nélkül is. Hűtési teljesítmény 1,5 kW - 2,5 kW-ig.

    Tovább

  • Termo-elektromos hűtő Teljes hűtési/fűtőteljesítmény 80/80 W
    Termo-elektromos hűtő Teljes hűtési/fűtőteljesítmény 80/80 W

    A Peltier-technikán alapuló, nagy teljesítményű és könnyű szerkezetű klímaberendezések a kezelő- és kisméretű házak energiahatékony klimatizálását biztosítják. Hűtési/fűtési teljesítmény 80/80 W.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�