Ri4Power TS 8
-
TS 8 sorolható rendszerek, áramelosztás
TS 8 sorolható rendszerek, IEC 61 439-1/-2 és DIN EN 61 439-1/-2 szerinti gyártási hitelesítéssel rendelkező kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez.
-
RiLine gyűjtősínrendszerek
1600 A-ig, középtávolság 60 mm, 3- és 4-pólusú, körkörös érintésvédelem, a világ minden piacához.
-
Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek
Tökéletes rendszertechnika különösen kompakt kivitelben, egyszerű és fokozatmentes rögzítés a Maxi-PLS gyűjtősínek 4 rögzítési síkján.
-
Flat-PLS gyűjtősínrendszerek
Változatos rendszerfelépítés a kereskedelemben kapható lapos rézsínekkel.
-
-
Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm
Gyűjtősínrendszerek max. 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Összekötéstechnika
Maxi-PLS és Flat-PLS sínek egymás közti csatolásához, RiLine60 sínrendszerekkel vagy teljesítménykapcsolókkal.
-
Forma 1 takarórendszerek
A feszültséget vezető részek takarásához és az IP 2X és IP XXB belső védettség teljesítéséhez.
-
Forma 2b takarórendszerek
NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolóval ellátott kimeneti mezők és a 185 mm-es komponensek biztonságos, érintésvédelmi takarásához.
-
Funkcionális tér felszerelése, Forma 1-4
Időtakarékos rendszerfelépítés innovatív modulkomponensekkel.
-
Terhelésszakaszoló-mező felszerelés
Egyszerű beépítés, tökéletes érintésvédelem, biztonságos leválasztás.
-