Kültéri klímaberendezés
-
TopTherm szűrőbetétes ventilátor
Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védettség.
-
TopTherm szűrőbetétes ventilátor EC technológiával
Az RTT szűrős szellőztetők energiahatékony kivitele, EC technológiával. 180 m³/h-tól integrált vezérlőinterfésszel (0-10 V / PWM bemenet és tachojel kimenet) a ventilátor szabályzásához és felügyeletéhez.
-
Vízsugár elleni fedél a védettség javítása érdekében
Különösen az élelmiszeripari alkalmazásoknál akadályozza meg a vízsugár elleni burkolat a nedvesség behatolását. Az IP 56 védettség a standard szűrővel együtt érhető el.
-
Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klíma 1,5 kW – 5,0 kW
Hasznos hűtési teljesítmény: 1500 W. A hűtőberendezés három beépítési pozícióban (ráépítés, részleges és teljes beépítés) szerelhető fel a kapcsolószekrényre.
-
TopTherm Blue e fali klíma, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással, (1000 W-tól), UL Type 3R/4, 12 védettséggel.
-
Kapcsolószekrény-fűtés szellőztető nélkül
A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátor nélküli kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 10 - 150 W.
-
Kapcsolószekrény-fűtés szellőztetővel
A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátoros kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 235 - 800 W.