Tetőklímák

  • Blue e+ tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 1,30 kW
    Blue e+ tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 1,30 kW

    Forradalmi energiahatékonyság az innovatív hibrid technológia révén. Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz. Intuitív kezelés érintős kijelzővel.

    Tovább

  • TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW
    TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW

    Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

    Tovább

  • Blue e+ IT tetőklíma
    Blue e+ IT tetőklíma

    A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel történő kommunikáció, valamint a felügyelet és az energiaelosztás kezelése az IoT interfészek csatlakozófelületeivel együtt történik.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�