VX lábazati rendszer
-
Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz
Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő jobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolóelemmel letakarható.
-
Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz
Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a legjobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolófedéllel letakarható.
-
Oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm VX acéllemez rendszerhez
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
-
Oldalsó lábazati takarólemez, 200 mm VX acéllemez rendszerhez
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
-
Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez
A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő szellőztetéséhez. Különösen pl. energiaelosztó alkalmazásoknál, amelyeknél a kapcsolószekrény-fenéklemezek nem kerülnek alkalmazásra, és ezzel a megoldással a kapcsolószekrényben hatékonyabb légáramlás érhető el. A kapcsolószekrényből a levegő kiáramlásához tetőemelő megoldások, valamint speciális, szellőzőnyílással rendelkező tetőlemezek is léteznek. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a szellőzős takarólemezek elölre, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
-
Lábazati takarólapok kefés léccel VX lábazati rendszerhez
A 100 mm magas lábazati takaróelemek mélységben és magasságban is a kábel lábazatba vezetéséhez használhatók. A takarólemezek így a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők, és kombinálhatók további 100 mm magas takarólemezekkel.
-
Nemesacél lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm
Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
-
Nemesacél lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel VX-hez, TS-hez, VX SE-hez
Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
-
Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 200 mm VX lábazati rendszerhez
A nemesacél lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához lehet alkalmazni.
-
Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm VX lábazati rendszerhez
A nemesacél lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához, illetve a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez lehet alkalmazni. A 100 mm magas takarólemezek a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők és kombinálhatók.
-
Tartozékok VX lábazati rendszerhez
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.
-
Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel új kivitel
Lábazati sarokelemek takarólemezzel a rugalmas kábelbevezetéshez, pozicionálási segédeszközzel a szekrény egyszerű szereléséhez.
-
Oldalsó lábazati takarólemezek VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
-
Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő szellőztetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a szellőzős takarólemezek oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
-
Lábazati takarólapok kefés léccel VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Kábel lábazatba történő vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a takarólemezek a kefebetéttel oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
-
Fenékrögzítő fül VX lábazati rendszerhez, acéllemez (új kivitel) és nemesacél
A lábazat a szekrény, illetve az egymás mellé helyezett szekrénysor eltolása nélkül rögzíthető.
-
Szállítógörgők VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
100 vagy 200 mm magas alapra/lábazati sarokelemre történő felhelyezéshez.
-
Lábazati kiépítő szögidom VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Lábazat kiépítéséhez rendszersínnel vagy szerelőléccel. 100 mm és 200 mm magas acéllemez lábazati takarólemezekhez.
-
Tartó- ill. távtartóelem VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
A C-profil-, vagy kábelrögzítő sínek rugalmas rögzítéséhez. VX lábazatba vagy szekrény vázprofiljára történő beépítéshez.
-
Szintező elem VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Egyenetlen padlók utólagos kiegyenlítésére a beépítés helyén maximum 15 mm-ig. A beszerelés az alap sarokdarabon keresztül történik.
-
Lábazati adapter VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
A kettős elforduló kerekek (cikksz.: 7495.000) vagy szintezőlábak VX lábazati rendszerre történő szereléséhez.