A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik. |
---|---|
Előnyei: |
Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be Összehúzó csavarként elfordulásbiztos tengelyek kerülnek alkalmazásra a bélyegzőhöz és a présszerszámhoz. |
Egységcsomag: |
Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Rögzítő szorító anya golyóscsapággyal Adapter hidraulikához Műanyag táska |
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén: | 1,5 mm |
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén: | 2 mm |
▭ lyukasztó: | 28,2 x 11,3 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 0,64 kg |
Vámtarifaszám: | 82073010 |
EAN: | 4028177808560 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Termékleírás: | AS D-SUB LYUKASZTÓ, 15p. 28,2x11,3mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|