Termék részletek
A rugalmas RiZone licenszmodell optimális alkalmazkodást biztosít minden projektmérethez, ugyanakkor lehetőséget kínál arra, hogy együtt bővüljön a számítóközponttal.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Also required
+ Product description
Kivitel: | RiZone szoftver |
---|---|
Termékleírás: | A rugalmas RiZone licenszmodell optimális alkalmazkodást biztosít minden projektmérethez és ugyanakkor lehetőséget kínál arra, hogy együtt bővüljön a számítógépközponttal. Az IP-csomópontok mennyiségi licenszei 10 és 1000 közötti csomópontra vannak csoportosítva, pontos alkalmazkodást biztosítanak az adott számítógép központ méretéhez. Minden rögzítendő aktív komponenshez vagy egyéb SNMP-képes komponenshez egy-egy csomópont licenszre van szükség. |
Az alábbi számú IP-csomópontokhoz:: | 100 |
Console licences included: | 8 |
Csomagolási egység: | 1 db |
Vámtarifaszám: | 85234920 |
EAN: | 4028177665750 |
ETIM 7.0: | EC000501 |
ECLASS 8.0: | 19240201 |
Termékleírás: | RIZONE KÖTEGLICENC 100 IP-HEZ |