The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
BezárA termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Méret: |
Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.200 mm |
---|---|
Csomagolási egység: | 1 db |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Termékleírás: | DK Network/server enclosure TS IT, WHD: 800x2000x1200 mm, 42 U, Glazed alumunium door at the front, 180° hinge left, Sheet steel door at the rear, vertically divided, 180° hinges, |