Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor: 30.01.2020
A terméket felváltó cikk: 7979436
PDU managed
A terméket felváltó cikk: 7979436
PDU managed
Bezár
Termék részletek
Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: intelligens PDU CAN bus interfésszel CMC III vagy PDU managed típussal történő használathoz, kapcsolási funkció, valamint kimenetenkénti áramadat-rögzítés. Bemenet CEE dugasszal (16 A/32 A), C13 és C19 kimenettel.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Kivitel: | PDU nemzetközi, managed kivitel |
---|---|
Termékleírás: | Csúcskategóriás áramelosztás az IT rackben energiamérési és felügyeleti funkciókkal minden egyes kimeneti csatlakozóhoz. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé. A bistabil relék beépítésével és az OLED kijelzővel a PDU energiafogyasztása alacsony szinten marad. Az integrált webszerver közvetlen hálózati csatlakozást tesz lehetővé, teljes körű felhasználókezeléssel. A tartalék áramellátás az összes fázisból történik, továbbá a meglévő Power-over-Ethernet hálózatból. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez. A slave PDU-k csatlakoztatásához a PDU CAN busz csatlakozófelülettel rendelkezik. A környezeti feltételek figyelése is lehetséges, max. 4 CMC III érzékelővel (hőmérséklet, páratartalom, hozzáférés, vandalizmus). |
Anyag: | Fekete eloxált alumíniumprofil |
Méret: |
Szélesség: 44 mm Mélység: 85 mm Hossz: 1.480 mm |
Dugaljak száma és típusa: | 24 x C13 / 6 x C19 |
Dugaszolóaljzatok: |
24 x IEC 320 C13 aljzat 6 x IEC 320 C19 aljzat |
Névleges áramerősség (max.): | 16 A |
Betáplálások: |
Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~ |
Csatlakozókábel hossz: | 3 m |
Csatlakozás módja (elektromos): | CEE |
Irányelvek: |
2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv |
Szabványok: | EN 60950-1 |
Üzemi hőmérséklettartomány: | 0 °C...45 °C |
Páratartalom (páralecsapódás nélkül): | 10...95 % |
Tárolási hőmérséklettartomány: | -25 °C...70 °C |
Használható: | Házípus: TS IT: ≥ 1.800 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 6,14 kg |
Vámtarifaszám: | 85366990 |
EAN: | 4028177685413 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Termékleírás: | PDU managed 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19 |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |