Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőéllel
Cikkszám 4055.134
Product Lifecycle
Information
The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
BezárA termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Also required
+ Product description
Kivitel: | 3 törőéllel |
---|---|
Termékleírás: | Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik. |
Egységcsomag: |
Présszerszám Bélyeg |
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén: | 2,5 mm |
Ø lyukasztó: | 34,6 mm |
Megjegyzés: | Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni |
Suitable for hydraulic bolt order number: | 4055.663 |
Húzócsavar (Ø x H): | 19 x 55 mm |
Hidraulikus húzócsavar Ø: | 19 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 0.254 kg |
Vámtarifaszám: | 82073010 |
EAN: | 4028177808065 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Termékleírás: | AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, 34,6mm, NEMESACÉLHOZ |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|