Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor: 15.01.2019
A terméket felváltó cikk: 9680426
VX25 sorolható szekrényrendszer Modulszekrény
A terméket felváltó cikk: 9680426
VX25 sorolható szekrényrendszer Modulszekrény
Bezár
Termék részletek
TS 8 sorolható rendszerek, részajtókkal és modulrendszerű belső felosztással való kiépítéshez.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról– Recommended accessories
+ Product description
Anyag: | Acéllemez |
---|---|
Felület: |
Szekrényváz: mártóalapozott Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Fenéklemez: horganyzott |
Szín: | RAL 7035 |
Egységcsomag: |
Szekrényváz Hátfal Fenéklemezek, három részes 4 emelőszem |
Test specification: |
IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
IP védettség az IEC 60 529 szerint: | IP 54 védettségig, a borítóelemektől függően. |
Méret: |
Szélesség: 400 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 600 mm |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 43,2 kg |
EAN: | 4028177562448 |
ETIM 7.0: | EC000268 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Termékleírás: | SV modulszekrény, SZxMAxMÉ: 400x2200x600 mm, acéllemez |
+ Approvals
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |