A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához. |
---|---|
Anyag: | Acél, horganyzott |
Egységcsomag: | 8 anya és 16 feszítőcsavar |
Méret: |
Menet: M12 Menethossz: 60 mm |
Csomagolási egység: | 8 db |
Tömeg/cs. e.: | 0.792 kg |
Vámtarifaszám: | 73181900 |
EAN: | 4028177606241 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Termékleírás: | SV CSAVARKÖTÉS CSATLAKOZÓ SZÖGIDOMHOZ, MAXI-PLS/FLAT-PLS, M12X60 |