A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Függesztett, betolható két sorolt szekrény közé. Egy-egy Ø 40 mm-es furattal a bal és jobb oldali sarokrészen kábelkötegek, csővezetékek stb. átvezetéséhez. Ezek a furatok a mellékelt takarósapkákkal lezárhatók. |
---|---|
Előnyei: | Egyszerűen betolható |
Anyag: | Acéllemez, horganyzott |
Egységcsomag: |
Légelválasztó fal 2 db takarólap |
Használható: | Házípus: VX IT |
Szerelési utasítás: | Az elválasztófal betolásához 3 mm-es résre van szükség a sorolásnál |
Megjegyzés: |
Soroló-összekötő, külső, 3 mm használata Soroló tömítéssel nem használható Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani |
IP védettség az IEC 60 529 szerint: | IP 20 (felszerelt takarósapkánál) |
Csomagolási egység: | 1 db |
Vámtarifaszám: | 94039910 |
EAN: | 4028177954885 |
ETIM 7.0: | EC002525 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Leírás:
DE, EN, FR
|
---|