Gyűjtősín átvezetés

Cikkszám SV 9640.610

  Product Lifecycle  
Active
  • Gyűjtősín átvezetés
    Termék részletek

    A gyűjtősín válaszfal-modulban történő átvezetéséhez.

    + Termékleírás

    Alkalmazási területek: A gyűjtősín átvezetés a hosszanti összekötők takarásaként is használható.
    Egységcsomag: Rögzítési segédanyagokkal együtt
    Megfelelő gyűjtősínekhez: Típus: Maxi-PLS 1600/2000
    Pólusok száma: 3-pólusú
    4-pólusú
    Alkalmazás hosszanti összekötővel: igen
    igen
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 0,1 kg
    EAN: 4028177388840
    Vámtarifaszám: 85369001
    ETIM 7.0: EC002270
    ETIM 6.0: EC002270
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409221
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV MAXI-PLS SAS-ÁTVEZETÉS

     
     
     
     
     
     
     

     Gyűjtősín átvezetés

    Cikkszám SV 9640.610

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár