Elválasztófal modul gyűjtősín-átvezetésekhez

Cikkszám SV 9640.621

  Product Lifecycle  
Passive
  • Elválasztófal modul gyűjtősín-átvezetésekhez

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    Ennek a terméknek a forgalmazása 2013. 11. 1-vel megszűnt.
    Bezár
    Termék részletek

    A gyűjtősín válaszfalon történő átvezetéséhez.

    + Termékjellemzők

    Használható: Mélység: = 600 mm
    Megfelelő gyűjtősínekhez: Típus: Maxi-PLS 1600
    Típus: Maxi-PLS 2000
    Pólusok száma: 3-pólusú
    4-pólusú
    Gyájtősínek közepének távolsága: 100 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 0,15 kg
    EAN: 4028177642966
    Vámtarifaszám: 39269097
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV MAXI-PLS SAS-ÁTVEZETÉS

     
     
     
     
     
     
     

     Elválasztófal modul gyűjtősín-átvezetésekhez

    Cikkszám SV 9640.621

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár