Elválasztófal

Cikkszám SV 9659.590

  Product Lifecycle  
Passive
  • Elválasztófal

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    Bezár
    Termék részletek

    A szomszédos mezők oldalsó elválasztásához.

    + Termékleírás

    Kivitel: Maxi-PLS gyűjtősínekhez a tetőrészben
    Alkalmazási területek: A szomszédos mezők oldalsó elválasztásához. A gyűjtősín átvezetéssel és a válaszfal modulokkal megelőző intézkedésként az íváthúzás elkerüléséhez.
    Egységcsomag: Rögzítési segédanyag
    Használható: Házípus: TS 8
    Magasság: = 2000 mm
    Mélység: = 800 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    EAN: 4028177401259
    Vámtarifaszám: 94039010
    ETIM 7.0: EC002270
    ETIM 6.0: EC002270
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409221
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV-TS TETŐLEMEZ, SZELLŐZŐS, 1200x800 MM

    + Letöltések

    Adatlapok:
    Műszaki adatlap:  
    DE   EN   FI  
    Dokumentációk:
    Kezelési útmutató: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Elválasztófal

    Cikkszám SV 9659.590

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár