Gyűjtősín-stabilizátorsínek

Cikkszám SV 9676.022

  Product Lifecycle  
Active
  • Gyűjtősín-stabilizátorsínek
    Termék részletek

    A gyűjtősíntartók további stabilizálásához.

    + Termékjellemzők

    Pólusok száma: 3-pólusú
    Gyájtősínek közepének távolsága: 120 mm
    Csomagolási egység: 2 db
    Tömeg/cs. e.: 0,78 kg
    EAN: 4028177600904
    Vámtarifaszám: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV GYŰJTŐSÍN STABILIZÁTOR, 2DB/CS

    + Jóváhagyások

    Magyarázatok:
    Megfelelőségi nyilatkozat: 
    (EN, DE)

     Gyűjtősín-stabilizátorsínek

    Cikkszám SV 9676.022

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár