Forma 4b szerinti csatlakozótér moduláris kimeneti mezőhöz

Cikkszám SV 9674.703

  Product Lifecycle  
Active
  • Forma 4b szerinti csatlakozótér moduláris kimeneti mezőhöz
    Termék részletek

    Moduláris kimenő mezőhöz, a készüléktér, a gyűjtősín-tér és a kábelrendező tér leválasztásához.

    + Also required

    + Termékleírás

    Leírás: A csatlakozások (sorkapcsok) leválasztásához a készüléktértől, a gyűjtősín tértől és a kábelrendező tértől az IEC 61 439-2 szerinti 4b építési formának megfelelően. A csatlakozóterek beszerelése a kábelrendező tér funkciós tér oldalfal-moduljaiba (a belső felosztáshoz) a funkcionális terek magasságának megfelelően történik. A csomagba tartozó szerelőkengyelhez szükség esetén egy kapocsléc szerelhető hozzá.
    Anyag: Acéllemez, 1,5 mm
    Felület: Horganyzott
    Egységcsomag: Rögzítési segédanyagokkal együtt
    Megjegyzés: A csatlakozási terek beszereléséhez a kábelrendező mezőnek legalább 400 mm szélesnek kell lennie
    Használható: Szélesség: = 400 mm
    Szélesség: = 600 mm
    Megjegyzés: Kábelrendező tér szekrényszélessége
    Megfelelő a funkcionális terekhez: magasság:: 300 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 2,4 kg
    EAN: 4028177606326
    Vámtarifaszám: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV Csatlakozó tér FORMA 4B, H: 300 mm

     Forma 4b szerinti csatlakozótér moduláris kimeneti mezőhöz

    Cikkszám SV 9674.703

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár